Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD 600; ICAD 900

027H0427

Izmantots produktam: ICAD 600; ICAD 900, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas8 kontaktu ligzda un 4 kontaktu ligzda
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Izstrādājuma nosaukumsKabelis
Izstrādājumu grupaICAD accessories
Kabeļa garums [collas]394.00 colla
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa garums [m]10.000 m
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 10 m
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [mm]12 mm
Savienojuma tipsM
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
Tipa apzīmējumsM12 ligzdas kabeļa komplekts, 10 m

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.016 Kilogram
Neto svars0.948 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428245654