Rezerves daļa, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS
027H0388
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Tipa apzīmējums: QUINT DC-UPS
027H0388
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.001 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.003 |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Akumulatora tips vai nosaukums | VRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA) |
| Apstiprinājums | CEGLUAUL |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | ICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izmantots produktam, komentāri | In-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah |
| Izstrādājuma nosaukums | UPS |
| Izstrādājumu grupa | ICAD accessories |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | QUINT DC-UPS for ICAD |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tipa apzīmējums | QUINT DC-UPS |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.612 Kilogram |
| Neto svars | 4.114 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162418215 |