Mērinstrumenta vārsts
027G9994
Aukstumaģenti: R717, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
027G9994
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Aukstumaģenti | R717 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| Face style (Ø) | 2 1/2 in |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | SNV |
| Izstrādājuma nosaukums | Mērinstrumenta vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Gauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig |
| Papildinformācija | With logo |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Spare part |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/4 in |
| Savienojuma tips | NPT |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] | 150.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] | -655430322.6 psig |
| Tipa apzīmējums | Gauge |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.24 Kilogram |
| Neto svars | 0.24 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |