Danfoss logo
Gauge

Mērinstrumenta vārsts

027G9991

Aukstumaģenti: R717, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
AukstumaģentiR717
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Face style (Ø)2 1/2 in
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamSNV
Izstrādājuma nosaukumsMērinstrumenta vārsts
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig
PapildinformācijaWithout logo
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSpare part
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/4 in
Savienojuma tipsNPT
Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.]300.0 psig
Spiediena diapazons [psig], Pe [min.]-655430322.6 psig
Tipa apzīmējumsGauge

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.5 Kilogram
Neto svars0.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428297349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm