Danfoss logo
Flange set

Uzmala, 75 mm, G

027G3080

Savienojuma standarts: ISO 228-1, Materiāla spec.: C22.8, Izmantots produktam: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atloka dizainsBlīvējuma sprauga
Atloka formaApaļš
Atloka versija9.0 C
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas2 atloki
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamEVSI 80WVS 80WVTS 80
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Izstrādājumu grupaFlanges
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KomentāriPACKED IN RUSTPREVENTED PAPER
Material DescriptionFlanges DN80 G 3 in
Materiāla spec.C22.8
PapildinformācijaPacked in rustprevented paper
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3
Savienojuma izmērs [mm]75 mm
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.08 Kilogram
Neto svars8.079 Kilogram
Volume6.248 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422009153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm