Uzmala, 65 mm, G
027G3065
Savienojuma standarts: ISO 228-1, Materiāla spec.: C22.8, Izmantots produktam: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027G3065
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Atloka dizains | Blīvējuma sprauga |
| Atloka forma | Apaļš |
| Atloka versija | 9.0 B |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| Depth (EF000049) | 284 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Height (EF000040) | 110 |
| Iekļautās daļas | 2 atloki |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange set |
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Komentāri | PACKED IN RUSTPREVENTED PAPER |
| Material Description | Flanges DN65 G 2 1/2 in |
| Materiāla spec. | C22.8 |
| Papildinformācija | Packed in rustprevented paper |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Uzmala |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 2 1/2 |
| Savienojuma izmērs [mm] | 65 mm |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 200 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 6.432 Kilogram |
| Neto svars | 6.204 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |