Danfoss logo
Flange set-027G1007

Uzmala, 20 mm, NPT

027G1007

Savienojuma standarts: ANSI/ASME B1.20.1, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaKvadrātveida
Atloka versija4.0
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas2 atloki
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionFlange set 3/4 in NPT
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma izmērs [mm]20 mm
Savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Savienojuma tipsNPT

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.741 Kilogram
Neto svars1.741 Kilogram
Volume0.923 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428197106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm