Uzmala, 25 mm, NPT
027G1002
Savienojuma standarts: ANSI/ASME B1.20.1, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027G1002
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atloka dizains | Pamatne |
| Atloka forma | Ovāls |
| Atloka versija | 3.0 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 2 atloki |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange set |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Flange set 1 in NPT |
| Materiāla spec. | Tērauds |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Uzmala |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 25 mm |
| Savienojuma standarts | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Savienojuma tips | NPT |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.866 Kilogram |
| Neto svars | 0.834 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |