Danfoss logo
Gasket for flanges

LAIPPATIIV.60,5X75,5 2KPL P50, PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50

027F2178

LAIPPATIIV.60,5X75,5 2KPL P50, Izmantots produktam: PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 10

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Accessory (EF013236)TRUE
Atloka versija12.06.0
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
Depth (EF000049)131
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]60.5 x 75.5 x 1.5 mm
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Height (EF000040)8
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamMEV 300MRV 50NRVA 40 - 50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Izmēri, ID x OD x h [collas]2.382 x 2.972 x 0.059 in
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsBlīve
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionLAIPPATIIV.60,5X75,5 2KPL P50
Materiāla spec.Bez azbesta
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Spare part (EF013237)TRUE
Tipa apzīmējumsAtloka blīve
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)80

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.028 Kilogram
Neto svars0.008 Kilogram
Volume0.084 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422104308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm