PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32
027F2176
Izmantots produktam: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 25
027F2176
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Atloka versija | 10.04.0 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 25 gab. |
| Depth (EF000049) | 130 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 42.5 x 57.5 x 1.5 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Height (EF000040) | 65 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | MEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Izmēri, ID x OD x h [collas] | 1.673 x 2.264 x 0.059 in |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Blīve |
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Flange gasket PM 32 |
| Materiāla spec. | Bez azbesta |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tipa apzīmējums | Atloka blīve |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 10 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.028 Kilogram |
| Neto svars | 0.017 Kilogram |
| Volume | 0.085 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |