Danfoss logo
Rezerves daļa, PMFH; PMFL, Vadības savienotājs 6,5x10 mm-product-details

Rezerves daļa, PMFH; PMFL, Vadības savienotājs 6,5x10 mm

027F0665

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: PMFH; PMFL, Tipa apzīmējums: Vadības savienotājs 6,5x10 mm

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamPMFHPMFL
Izstrādājuma nosaukumsExternal pilot connector
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaLiquid level valve spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionPMFL/PMFH Pilot connector
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsVadības savienotājs 6,5x10 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.217 Kilogram
Neto svars0.195 Kilogram
Volume0.203 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422057444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm