PM; ICS
027B2063
Izmantots produktam: PM; ICS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 70
027B2063
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 70 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | ICSPM |
| Izstrādājuma nosaukums | Mechanical connector |
| Izstrādājumu grupa | ICM / ICS / ICLX accessories |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Pressure gauge connector (PMC) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [mm] | 6 mm |
| Savienojuma tips | Griezējgredzens |
| Tipa apzīmējums | Spiediena mērītāja savienojums |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.046 Kilogram |
| Neto svars | 0.04 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702422112891 |