Float exp. valve spare parts
027B2016
Izstrādājuma apraksts: Pludiņa vārsts, Izmantots produktam: SV 6
027B2016
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Apstiprinājums | CEEACUA |
| Aukstumaģenti | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vērtība [gal/min] | 0.500 gal/min |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 19 bar |
| Differential pressure max[psi] | 276.0 psi |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | SV 6 |
| Izstrādājuma apraksts | Pludiņa vārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Float valve |
| Izstrādājumu grupa | Float exp. valve spare parts |
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kv vērtība [m³/h] | 0.430 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 406 psig |
| Material Description | SV 6 Pilot valve w/o body |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālā kapacitāte, R134a [kW] | 29.90 kW |
| Nominālā kapacitāte, R134a [TR] | 8.50 TR |
| Nominālā kapacitāte, R22 [kW] | 38.30 kW |
| Nominālā kapacitāte, R22 [TR] | 10.89 TR |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] | 28.10 kW |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] | 7.99 TR |
| Nominālā kapacitāte, R717 [kW] | 186.0 kW |
| Nominālā kapacitāte, R717 [TR] | 52.9 TR |
| Nominālās kap. nosacījumi [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Nominālās kap. nosacījumi [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Palīglīnijas savienojuma tips | Welding |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Spare parts |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Šķidrumu grupa | 12 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 8.922 Kilogram |
| Neto svars | 8.921 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 19.159 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161622 |