Float exp. valve spare parts
027B2015
Izstrādājuma apraksts: Pludiņa vārsts, Izmantots produktam: SV 5
027B2015
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CEEACUA |
| Aukstumaģenti | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vērtība [gal/min] | 0.360 gal/min |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 21 bar |
| Differential pressure max[psi] | 305.0 psi |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | SV 5 |
| Izstrādājuma apraksts | Pludiņa vārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Float valve |
| Izstrādājumu grupa | Float exp. valve spare parts |
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kv vērtība [m³/h] | 0.310 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 406 psig |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | SV 5 Float Valve w/o tank |
| Nominālā kapacitāte, R134a [kW] | 22.30 kW |
| Nominālā kapacitāte, R134a [TR] | 6.34 TR |
| Nominālā kapacitāte, R22 [kW] | 28.60 kW |
| Nominālā kapacitāte, R22 [TR] | 8.13 TR |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] | 21.00 kW |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] | 5.97 TR |
| Nominālā kapacitāte, R717 [kW] | 138.0 kW |
| Nominālā kapacitāte, R717 [TR] | 39.2 TR |
| Nominālās kap. nosacījumi [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Nominālās kap. nosacījumi [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Palīglīnijas savienojuma tips | Welding |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Spare parts |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Šķidrumu grupa | 12 |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 10.518 Kilogram |
| Neto svars | 8.94 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422161721 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |