FSA, NOPLŪDE, LODMETĀLS, ODF, Adapteris
023U8045
Produkta veids: FSA, ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Adapteris
023U8045
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Vispārīgās rezerves daļas |
| Daudzums iepakojuma formātā | 77 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 1/2 in |
| ieplūdes savienojuma tips | NOPLŪDE |
| Izplūdes izmērs [mm] | 12.00 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Adapteris |
| Izstrādājumu grupa | Vispārīgie piederumi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 46.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 667 psig |
| Maks. pievilkšanas griezes moments [Nm] | 60 Nm |
| Material Description | FSA 412m Flare/Solder Adapter I/77 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | FSA |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | MisiņšVarš |
| SCIP dokumentācija nr. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Flare/solder adaptor |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.097 Kilogram |
| Neto svars | 0.088 Kilogram |
| Volume | 0.146 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422163527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |