Danfoss logo
Adaptor, FSA 516m_023U8007, 023U8017, 023U8047

FSA, NOPLŪDE, LODMETĀLS, ODF, Adapteris

023U8017

Produkta veids: FSA, ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Adapteris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsVispārīgās rezerves daļas
Daudzums iepakojuma formātā120 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Identisks produkts023U8007
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]5/8 in
ieplūdes savienojuma tipsNOPLŪDE
Izplūdes izmērs [collas]5/8 in
Izplūdes izmērs [mm]16.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsAdapteris
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaVispārīgie piederumi
Maks. Maks. spiediens [bar]46.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]667 psig
Maks. pievilkšanas griezes moments [Nm]100 Nm
Material DescriptionFSA 516m Flare/Solder Adapter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsFSA
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņšVarš
SCIP dokumentācija nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsFlare/solder adaptor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.114 Kilogram
Neto svars0.104 Kilogram
Volume0.086 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422124955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm