Danfoss logo
Adaptor, FSA 310m_023U8003, 023U8013, 023U8043

FSA, NOPLŪDE, LODMETĀLS, ODF, Adapteris

023U8013

Produkta veids: FSA, ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Adapteris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsVispārīgās rezerves daļas
Daudzums iepakojuma formātā120 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identisks produkts023U8003
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]3/8 in
ieplūdes savienojuma tipsNOPLŪDE
Izplūdes izmērs [mm]10.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsAdapteris
Izstrādājumu grupaVispārīgie piederumi
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]46.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]667 psig
Maks. pievilkšanas griezes moments [Nm]30 Nm
Material DescriptionFSA 310m Flare/Solder Adapter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsFSA
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņšVarš
SCIP dokumentācija nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsFlare/solder adaptor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.074 Kilogram
Neto svars0.067 Kilogram
Volume0.086 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422124788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm