FSA, NOPLŪDE, LODMETĀLS, ODF, Adapteris
023U800466
Produkta veids: FSA, ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Adapteris
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Vārstu rezerves daļas un piederumi
Ieteicamā nomaiņa: 023U8004
023U800466
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Vispārīgās rezerves daļas |
| Daudzums iepakojuma formātā | 60 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Identisks produkts | 023U801466 |
| Iekļautās daļas | 2 pc/box |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 3/8 in |
| ieplūdes savienojuma tips | NOPLŪDE |
| Izplūdes izmērs [collas] | 3/8 in |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Adapteris |
| Izstrādājumu grupa | Vispārīgie piederumi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 46.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 667 psig |
| Maks. pievilkšanas griezes moments [Nm] | 30 Nm |
| Material Description | FSA 33 Flare/Solder Adapter |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | FSA |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | MisiņšVarš |
| SCIP dokumentācija nr. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Flare/solder adaptor |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.14 Kilogram |
| Neto svars | 0.067 Kilogram |
| Volume | 0.07 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424050856 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |