Danfoss logo
Spare part - Packing

Rezerves daļa, NRVA 32; NRVA 25, Piespiedējatspere

020-2317

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: NRVA 32; NRVA 25, Tipa apzīmējums: Piespiedējatspere

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AukstumaģentiR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamNRVA 25NRVA 32
Izmantots produktam, komentāri0.3 bar
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSpring
Izstrādājumu grupaCheck valve spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionPressure Spring 0.30 bar NRVA 25/32
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsPiespiedējatspere

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.018 Kilogram
Neto svars0.004 Kilogram
Volume0.209 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422010432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm