Danfoss logo
Spare part - Packing

Rezerves daļa, NRVA 15; NRVA 20, Piespiedējatspere

020-2307

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: NRVA 15; NRVA 20, Tipa apzīmējums: Piespiedējatspere

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AukstumaģentiR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā80 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamNRVA 15NRVA 20
Izmantots produktam, komentāri0.3 bar
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSpring
Izstrādājumu grupaCheck valve spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionPressure Spring 0.30 bar NRVA 15/20
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsPiespiedējatspere

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2 Gram
Neto svars0.999 Gram
Volume0.037 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422038047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm