NRVA 65
020-2136
Izmantots produktam: NRVA 65, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12
020-2136
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atloka versija | 8.0 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 94 x 110 x 2.0 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | NRVA 65 |
| Izmēri, ID x OD x h [collas] | 3.701 x 4.331 x 0.079 in |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Blīve |
| Izstrādājumu grupa | Check valve spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | GASKET NRVA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Atloka blīve |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.064 Kilogram |
| Neto svars | 0.061 Kilogram |
| Volume | 0.13 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422052654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |