CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK
020-2133
Izmantots produktam: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 100
020-2133
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atloka versija | 1.01.11.21.31.4 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 22 x 32 x 1.5 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | CVKCVMEVR 3 - 15FA 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEVA 20TQ 20 |
| Izmēri, ID x OD x h [collas] | 0.866 x 1.260 x 0.059 in |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Blīve |
| Izstrādājumu grupa | Check valve spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Flange gasket NRVA 15/20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Atloka blīve |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.004 Kilogram |
| Neto svars | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.016 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |