Rezerves daļa, NRVA 32; NRVA 25, Vārsta sēdvieta
020-2128
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: NRVA 32; NRVA 25, Tipa apzīmējums: Vārsta sēdvieta
020-2128
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 16 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | NRVA 25NRVA 32 |
| Izstrādājuma nosaukums | Valve seat |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Check valve spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | VALVESEAT NRVA 25/32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Vārsta sēdvieta |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.088 Kilogram |
| Neto svars | 0.068 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422133858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |