Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB017-436766

Vispārīgie piederumi, Sensora kabata

017-436766

Tipa apzīmējums: Sensora kabata, Izmantots produktam: RT; KP; AVTA, Min. sensora ligzdas garums [mm]: 182, Spiediena ieplūdes sav. tips: G, Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]: 1/2, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 10

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Ār. sensora ligzda Ø [mm]11.0 mm
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļasBlīvju komplekts
Iekš. sensora ligzda Ø [mm]9.5 mm
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamAVTAKPRT
Izstrādājuma nosaukumsSensora kabata
Izstrādājumu grupaVispārīgie piederumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAVTA SENSORA IETVARS
Min. sensora ligzdas garums [collas]7 3/16 in
Min. sensora ligzdas garums [mm]182 mm
Specifikācija
Vērtība
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRT Accessories -3
Sensora ligzdas materiālsMisiņš
Sensora ligzdas sav. garums [mm]22 mm
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaMale
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]1/2
Spiediena ieplūdes sav. st.ISO 228-1
Spiediena ieplūdes sav. tipsG
Tipa apzīmējumsSensora kabata

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.122 Kilogram
Neto svars0.114 Kilogram
Volume0.227 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428021005
Proposition 65Cancer