Vispārīgie piederumi
017-422066
Izmantots produktam: RT; KP; AVTA, Iekļautās daļas: 1x blīve, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 5
017-422066
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 5 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 1x blīve |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | AVTAKPRT |
| Izstrādājuma nosaukums | Seal kit |
| Izstrādājumu grupa | Vispārīgie piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Tube Gland For RT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Accessory |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena ieplūde, iekšēja/ārēja | Male |
| Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas] | 1/2 |
| Spiediena ieplūdes sav. st. | ISO 228-1 |
| Spiediena ieplūdes sav. tips | G |
| Tipa apzīmējums | Kapilāru caurules blīvslēgs |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.056 Kilogram |
| Neto svars | 0.048 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.028 Liter |
| EAN/UPC | 5702423155859 |