Danfoss logo
Seal cap B2-6 (10mm) I/300_011L4017

Rezerves daļa, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Blīve

011L4017

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Tipa apzīmējums: Blīve, Blīve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā300 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66
Izstrādājuma nosaukumsBlīve
Izstrādājumu grupaVispārīgās rezerves daļas
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionCu - Gasket B2-6 I/300
Materiāla spec.Varš
Pievienošanas izmērsB2-6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Savienojuma izmērs [mm]10 mm
Tipa apzīmējumsBlīve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.52 Gram
Neto svars0.499 Gram
Volume0.001 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422053804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm