Rezerves daļa, FSA 33; FSA 36m; FSA 26m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; FSA 32; FSA 44; FSA 618m; FSA 66; FSA 22, Blīve
011L4016
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: FSA 33; FSA 36m; FSA 26m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; FSA 32; FSA 44; FSA 618m; FSA 66; FSA 22, Tipa apzīmējums: Blīve, Blīve
011L4016
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 300 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
| Izstrādājuma nosaukums | Blīve |
| Izstrādājumu grupa | Vispārīgās rezerves daļas |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Cu - Gasket B2-4 I/300 |
| Materiāla spec. | Varš |
| Pievienošanas izmērs | B2-4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/4 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 6 mm |
| Tipa apzīmējums | Blīve |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.28 Gram |
| Neto svars | 0.083 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.001 Liter |
| EAN/UPC | 5702422038290 |