Rezerves daļa, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Blīvslēgs
011L4014
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Tipa apzīmējums: Blīvslēgs, Blīvslēgs
011L4014
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 200 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
| Izstrādājuma nosaukums | Blīvslēgs |
| Izstrādājumu grupa | Vispārīgās rezerves daļas |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Seal cap I/200 |
| Materiāla spec. | Varš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pievienošanas izmērs | B1-10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 5/8 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 16 mm |
| SCIP dokumentācija nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Tipa apzīmējums | Blīvslēgs |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.002 Kilogram |
| Neto svars | 0.002 Kilogram |
| Volume | 0.002 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422048114 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |