Rezerves daļa, T 2; TE 2, Reduktora valcēšanas uzgrieznis
011L1207
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: T 2; TE 2, Tipa apzīmējums: Reduktora valcēšanas uzgrieznis
011L1207
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | T 2TE 2 |
| Izstrādājuma nosaukums | Flare nut |
| Izstrādājumu grupa | TXV spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Reducer Flare Nut I/10 |
| Pievienošanas izmērs | NSR 4- 6 4 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in - 1/4 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 6 mm |
| SCIP dokumentācija nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Tipa apzīmējums | Reduktora valcēšanas uzgrieznis |
| Virsmas pārklājums | Ni |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.039 Kilogram |
| Neto svars | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.011 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422019640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |