Rezerves daļa, TE 5, Valcēšanas uzgrieznis
011L1103
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: TE 5, Tipa apzīmējums: Valcēšanas uzgrieznis
011L1103
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | TE 5 |
| Izstrādājuma nosaukums | Flare nut |
| Izstrādājumu grupa | TXV spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Flare Nut I/10 |
| Pievienošanas izmērs | NS 4- 8 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 12 mm |
| SCIP dokumentācija nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Tipa apzīmējums | Valcēšanas uzgrieznis |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.042 Kilogram |
| Neto svars | 0.042 Kilogram |
| Volume | 0.015 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |