Rezerves daļa, Blīvslēgs
009L5209
Produkta veids: Rezerves daļa, Tipa apzīmējums: Blīvslēgs, Blīvslēgs
009L5209
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 4 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | GBC 90bar V3 6s-12s |
| Izstrādājuma nosaukums | Blīvslēgs |
| Izstrādājumu grupa | BM/GBC valve spare parts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 90bar 6-12s I/4 |
| Platums plakanajās vietās [mm] | 21 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Blīvslēgs |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.034 Kilogram |
| Neto svars | 0.009 Kilogram |
| Volume | 0.01 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732243 |
| Proposition 65 | No significant risk |