Remonta komplekts, Uzgriežņu atslēga
009G8016
Tipa apzīmējums: Uzgriežņu atslēga, Izmantots produktam: GBC 38s-79s
009G8016
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 2 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | GBC 38s-79s |
| Izstrādājuma nosaukums | Uzgrieznis/gredzens |
| Izstrādājumu grupa | BM/GBC valve spare parts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | GBC New service kit 38-79s I/2 |
| Platums plakanajās vietās [mm] | 42 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Remonta komplekts |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Uzgriežņu atslēga |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.067 Kilogram |
| Neto svars | 0.02 Kilogram |
| Volume | 0.1 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |