Danfoss logo
Repair Kit, GBC 38s-79s

Remonta komplekts, Atvērts uzgrieznis

009G8014

Tipa apzīmējums: Atvērts uzgrieznis, Izmantots produktam: GBC 25s-35s

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā2 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamGBC 25s-35s
Izstrādājuma nosaukumsUzgrieznis/gredzens
Izstrādājumu grupaBM/GBC valve spare parts
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionGBC New Service kit 25-35s I/2
Platums plakanajās vietās [mm]31 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRemonta komplekts
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsAtvērts uzgrieznis

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.034 Kilogram
Neto svars0.02 Kilogram
Volume0.036 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428946728
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm