Remonta komplekts, Atvērts uzgrieznis
009G8012
Tipa apzīmējums: Atvērts uzgrieznis, Izmantots produktam: GBC 6s-22s
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Vārstu rezerves daļas un piederumi
009G8012
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 2 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | GBC 6s-22s |
| Izstrādājuma nosaukums | Uzgrieznis/gredzens |
| Izstrādājumu grupa | BM/GBC valve spare parts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | GBC New service kit 6-22s I/2 |
| Platums plakanajās vietās [mm] | 21 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Remonta komplekts |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tipa apzīmējums | Atvērts uzgrieznis |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.019 Kilogram |
| Neto svars | 0.009 Kilogram |
| Volume | 0.021 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428550109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |