Remonta komplekts, Uzgriežņu atslēga
009G7014
Tipa apzīmējums: Uzgriežņu atslēga, Izmantots produktam: GBC 25s-35s
009G7014
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 120 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | GBC 25s-35s |
| Izstrādājuma nosaukums | Remontkomplekts |
| Izstrādājumu grupa | BM/GBC valve spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | GBC Repair Kit 25-35s Wrench M/120 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Platums plakanajās vietās [mm] | 31 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Remonta komplekts |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | GBC Repair Kit 6-79s |
| Tipa apzīmējums | Uzgriežņu atslēga |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.153 Kilogram |
| Neto svars | 0.152 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288446 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |