Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

Uzmala, 22 mm, Lodēšanai

006-1158

Savienojuma standarts: ASME B 16.22, Materiāla spec.: Misiņš, Izmantots produktam: FA 15

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Accessory (EF013236)TRUE
Atloka dizainsGropePamatne
Atloka formaOvāls
Atloka versija1.1
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Distances skrūves izmērsM12 x 127 mm
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Height (EF000040)65
Iekļautās daļas2 atloki2 blīves2 distancskrūves4 uzgriežņi
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamFA 15
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionFlange set 7/8 in Soldering (FA15)
Materiāla spec.Misiņš
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]7/8 in
Savienojuma izmērs [mm]22 mm
Savienojuma standartsASME B 16.22
Savienojuma tipsLodēšanai
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)92

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.782 Kilogram
Neto svars0.76 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.825 Liter
EAN/UPC5702422077251