NRVA 65
006-1138
Izmantots produktam: NRVA 65, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 2
006-1138
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aukstumaģenti | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 2 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | NRVA 65 |
| Izstrādājuma nosaukums | Staybolt set |
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Staybolt set NRVA 65 |
| Pievienošanas izmērs | M12 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Vītne |
| Skrūves garums [collas] | 7.874 colla |
| Skrūves garums [mm] | 200 mm |
| Tipa apzīmējums | Distances skrūvju komplekts |
| Vītnes garums [collas] | 0.984 colla |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.396 Kilogram |
| Neto svars | 2.196 Kilogram |
| Volume | 1.418 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |