Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40

006-1137

Izmantots produktam: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Accessory (EF013236)TRUE
AukstumaģentiR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEVR 20EVR 25EVRA 20EVRA 25NRVA 40NRVA 50
Izmantots produktam, komentāriBez filtra
Izstrādājuma nosaukumsStaybolt set
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionStaybolt set NRVA 40/50
Pievienošanas izmērsM12
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsVītne
Skrūves garums [collas]6.575 colla
Skrūves garums [mm]167 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Tipa apzīmējumsDistances skrūvju komplekts
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vītnes garums [collas]0.866 colla

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.633 Kilogram
Neto svars0.601 Kilogram
Volume0.521 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422110439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm