NRVA 32; NRVA 25
006-1135
Izmantots produktam: NRVA 32; NRVA 25, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12
006-1135
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aukstumaģenti | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | NRVA 25NRVA 32 |
| Izstrādājuma nosaukums | Staybolt set |
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Staybolt set NRVA 25/32 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pievienošanas izmērs | M12 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Vītne |
| Skrūves garums [collas] | 5.827 colla |
| Skrūves garums [mm] | 148 mm |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tipa apzīmējums | Distances skrūvju komplekts |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Vītnes garums [collas] | 0.472 colla |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.565 Kilogram |
| Neto svars | 0.547 Kilogram |
| Volume | 0.207 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |