EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3
006-1134
Izmantots produktam: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20
006-1134
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | EVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3 |
| Izmantots produktam, komentāri | Bez filtra |
| Izstrādājuma nosaukums | Staybolt set |
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Staybolt set EVR15, EVRA3/10/15 |
| Pievienošanas izmērs | M12 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Vītne |
| Skrūves garums [collas] | 5.315 colla |
| Skrūves garums [mm] | 135 mm |
| Tipa apzīmējums | Distances skrūvju komplekts |
| Vītnes garums [collas] | 0.748 colla |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.26 Kilogram |
| Neto svars | 0.255 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.312 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110507 |