Uzmala, 25 mm, Metināta saduršuve
006-1131
Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: PHT 85; PHTQ 85
006-1131
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Atloka dizains | Grope |
| Atloka forma | Ovāls |
| Atloka versija | 2.0 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Height (EF000040) | 62 |
| Iekļautās daļas | 1 atloks1 blīve |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | PHT 85PHTQ 85 |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange set |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Flange 25 mm Butt Weld (FA 20) |
| Materiāla spec. | Tērauds |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Uzmala |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 25 mm |
| Savienojuma standarts | EN 10220 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 95 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.499 Kilogram |
| Neto svars | 0.461 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.819 Liter |
| EAN/UPC | 5702422099871 |