Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Uzmala, 20 mm, Metināta saduršuve

006-1129

Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: PHT 85; PHTQ 85

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atloka dizainsGrope
Atloka formaOvāls
Atloka versija2.0
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas1 atloks1 blīve
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamPHT 85PHTQ 85
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionFlange 20 mm Butt Weld (FA 20)
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma izmērs [mm]20 mm
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.554 Kilogram
Neto svars0.494 Kilogram
Volume0.816 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422099864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm