Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Uzmala, 20 mm, Metināta saduršuve

006-1124

Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaOvāls
Atloka versija1.0
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas1 atloks1 blīve
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionFlange 20 mm Butt Weld (FA 15)
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma izmērs [mm]20 mm
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.302 Kilogram
Neto svars0.263 Kilogram
Volume0.817 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422100065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm