Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Uzmala, 10 mm, Metināta saduršuve

006-1121

Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Accessory (EF013236)TRUE
Atloka dizainsGrope
Atloka formaOvāls
Atloka versija1.0
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Height (EF000040)63
Iekļautās daļas1 atloks1 blīve
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionFlange 10 mm Butt Weld (FA 15)
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Savienojuma izmērs [mm]10 mm
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)93

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.316 Kilogram
Neto svars0.272 Kilogram
Volume0.82 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422100195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm