Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Uzmala, 25 mm, Metināta saduršuve

006-1117

Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Accessory (EF013236)TRUE
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaKvadrātveida
Atloka versija5.0
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Height (EF000040)52
Iekļautās daļas2 atloki
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktam38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionFlange 25 mm Butt Weld (FA 25)
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 in
Savienojuma izmērs [mm]25 mm
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)87

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.996 Kilogram
Neto svars1.974 Kilogram
Volume0.86 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422077411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm