Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12

006-1108

Izmantots produktam: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEVRA 20FA 15FA 20TE 12
Izmantots produktam, komentāriBez filtra
Izstrādājuma nosaukumsStaybolt set
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionStaybolt set M12 x 127 (TE12 / FA15)
Pievienošanas izmērsM12
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsVītne
Skrūves garums [collas]5.000 colla
Skrūves garums [mm]127 mm
Tipa apzīmējumsDistances skrūvju komplekts
Vītnes garums [collas]0.748 colla

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.246 Kilogram
Neto svars0.134 Kilogram
Volume0.171 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422110361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm