NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20
006-1107
Izmantots produktam: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20
006-1107
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aukstumaģenti | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | NRVA 15NRVA 20TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Izmantots produktam, komentāri | Bez filtra |
| Izstrādājuma nosaukums | Staybolt set |
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Staybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 20 |
| Pievienošanas izmērs | M12 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Vītne |
| Skrūves garums [collas] | 4.527 colla |
| Skrūves garums [mm] | 115 mm |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tipa apzīmējums | Distances skrūvju komplekts |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Vītnes garums [collas] | 0.748 colla |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.241 Kilogram |
| Neto svars | 0.238 Kilogram |
| Volume | 0.118 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |