Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

TEVA 85; TEA 85; TEAT 85

006-1106

Izmantots produktam: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamTEA 85TEAT 85TEVA 85
Izmantots produktam, komentāriAr filtru
Izstrādājuma nosaukumsStaybolt set
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionStaybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērsM12
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsVītne
Skrūves garums [collas]8.110 colla
Skrūves garums [mm]206 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Tipa apzīmējumsDistances skrūvju komplekts
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vītnes garums [collas]0.984 colla

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.36 Kilogram
Neto svars0.356 Kilogram
Volume0.68 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422077268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm