EVRA 20; EVRA 25
006-1105
Izmantots produktam: EVRA 20; EVRA 25, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20
006-1105
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | EVRA 20EVRA 25 |
| Izmantots produktam, komentāri | Ar filtru |
| Izstrādājuma nosaukums | Staybolt set |
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Staybolt set M12 x 240 EVRA 20/25 |
| Pievienošanas izmērs | M12 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Vītne |
| Skrūves garums [collas] | 9.449 colla |
| Skrūves garums [mm] | 240 mm |
| Tipa apzīmējums | Distances skrūvju komplekts |
| Vītnes garums [collas] | 0.866 colla |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.405 Kilogram |
| Neto svars | 0.4 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.192 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077374 |