Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

TEA 20; TEVA 20; TEAT 20

006-1103

Izmantots produktam: TEA 20; TEVA 20; TEAT 20, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamTEA 20TEAT 20TEVA 20
Izmantots produktam, komentāriAr filtru
Izstrādājuma nosaukumsStaybolt set
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionStaybolt set M12 x 170 (TEA20, TEAT 20 A
Pievienošanas izmērsM12
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsVītne
Skrūves garums [collas]6.693 colla
Skrūves garums [mm]170 mm
Tipa apzīmējumsDistances skrūvju komplekts
Vītnes garums [collas]0.748 colla

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.32 Kilogram
Neto svars0.306 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702422077497